Zurück zur Übersicht
Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme AD VB WKM 2,5 / 15 GELB
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.326.3053.8
Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme für Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKM ...
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
| Artikelnummer | 04.326.3053.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme AD VB WKM 2,5 / 15 GELB |
| EAN | 4015573063730 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3.83 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.187 g |
| Volumen Einzelteil | 15 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|
Zubehör
| Mit Warn-/Hinweissymbol | nein |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für Klemmen |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemme (außer Freileitung, Zubehör) |
| ETIM 4.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 3.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| | - | 41.25kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.326.3053.8
Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme für Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKM ...
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen