Zurück zur Übersicht
Abdeckung mit Warnzeichen FUER WKI 10/U
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.325.8553.8
Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKI ...
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
| Artikelnummer | 04.325.8553.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abdeckung mit Warnzeichen FUER WKI 10/U |
| EAN | 4015573063396 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.58 g |
| Volumen Einzelteil | 3.1 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Mit Warn-/Hinweissymbol | ja |
|---|
Zubehör
| Mit Warn-/Hinweissymbol | ja |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für Klemmen |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemme (außer Freileitung, Zubehör) |
| ETIM 4.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 3.0 | Zubehör für Klemmen |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
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
| | - | 34.87kB | |
| | - | 1.17kB | TXT |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.325.8553.8
Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKI ...
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen