Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APF 1,5
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.8153.0
Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 1,5..., Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 07.312.8153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APF 1,5 |
| EAN | 4015573731899 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 90 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 20.37 g |
| Volumen verpackt | 126 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.82 g |
| Volumen Einzelteil | 12.6 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2.2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Länge | 48.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Datenblatt | - | 44.07kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 518.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.95kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.16kB |
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
| 3D-Produktbilder | - | 115.53kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 41.77kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 119.32kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 2.61kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.8153.0
Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 1,5..., Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen