Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APF 2,5 - 4
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.2153.0
Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:grau
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
| Artikelnummer | 07.312.2153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APF 2,5 - 4 |
| EAN | 4015573338883 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 175 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 33.5 g |
| Volumen verpackt | 306 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.1 g |
| Volumen Einzelteil | 30.6 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 1.5 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Länge | 57 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 83.21kB | |
| | - | 522.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.64kB | |
| | - | 41.42kB | TIF |
| | - | 227.70kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.83kB | |
| | - | 39.14kB | STP |
| | - | 122.36kB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.2153.0
Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen