Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 1.5 A
Artikelnr. 0D.S02.2855.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Länge 50,6 mm
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
| Artikelnummer | 0D.S02.2855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 1.5 A |
| EAN | 4049088731778 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 220 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 303.8 g |
| Volumen verpackt | 1210 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.5 g |
| Volumen Einzelteil | 18.942 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Stärke | 5.1 mm |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Länge | 50.6 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 43.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.23kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 54.11kB | |
| | - | 51.89kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 348.66kB | |
| | - | 906.54kB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 591.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S02.2855.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Länge 50,6 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen