Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 1.5 B
Artikelnr. 0D.S02.2955.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Länge 50,6 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S02.2955.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 1.5 B |
| EAN | 4049088731785 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 327.1 g |
| Volumen verpackt | 1842.75 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.06 g |
| Volumen Einzelteil | 35.977 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 5.1 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Länge | 50.6 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 43.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 92.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 52.46kB | |
| | - | 50.27kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 342.95kB | |
| | - | 923.83kB | STP |
| | - | 2.87MB | IGS |
| | - | 590.38kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S02.2955.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Länge 50,6 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen