Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 2,5/4 D1/2
Artikelnr. 0D.S03.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 47,2 mm, Farbe grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S03.2155.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abschlussplatte APWTN 2,5/4 D1/2
|
|
EAN
|
4049088722875
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
185 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
120 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
44.6 g
|
|
Volumen verpackt
|
222 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2.18 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
17.99 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
20 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Ausführung Abschlussplatte
|
ja
|
|
Stärke
|
1.2 mm
|
|
Rastbar
|
ja
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
1.2 mm
|
|
Länge
|
48.2 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
41.1 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
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
| Datenblatt | - | 83.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 48.64kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 46.70kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 765.86kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 366.43kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.15MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.70MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 487.23kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 47,2 mm, Farbe grau