Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 2,5/4 D2/2
Artikelnr. 0D.S03.2255.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 54,8 mm, Farbe grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S03.2255.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abschlussplatte APWTN 2,5/4 D2/2
|
|
EAN
|
4049088722882
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
185 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
120 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
45.4 g
|
|
Volumen verpackt
|
222 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2.22 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
17.99 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
20 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Ausführung Abschlussplatte
|
ja
|
|
Stärke
|
1.2 mm
|
|
Rastbar
|
ja
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
1.2 mm
|
|
Länge
|
54.5 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
41.1 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.20kB | |
|
|
- | 47.23kB | TIF |
|
|
- | 792.48kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 378.17kB | |
|
|
- | 1.16MB | STP |
|
|
- | 2.74MB | IGS |
|
|
- | 494.69kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.2255.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 54,8 mm, Farbe grau