Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E3L
Artikelnr. 0D.S03.2455.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 1,2 mm, Länge 89,2 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S03.2455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E3L |
| EAN | 4049088739682 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 360 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 113.2 g |
| Volumen verpackt | 864 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.61 g |
| Volumen Einzelteil | 42.85 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 1.2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.2 mm |
| Länge | 89.2 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 76 mm |
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
| | - | 78.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.79kB | |
| | - | 51.73kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 486.85kB | |
| | - | 2.30MB | STP |
| | - | 6.64MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.2455.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 1,2 mm, Länge 89,2 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen