Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 2.5 P/F
Artikelnr. 0D.203.1855.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 74,9 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.203.1855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 2.5 P/F |
| EAN | 4049088739620 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 59 g |
| Volumen verpackt | 307.125 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.3 g |
| Volumen Einzelteil | 330 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 74.9 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 39.8 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 90.66kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 58.15kB | |
| | - | 56.19kB | TIF |
| | - | 1.01MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 335.21kB | |
| | - | 682.41kB | STP |
| | - | 1.97MB | IGS |
| | - | 407.09kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.1855.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 74,9 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen