Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 4 E FSI
Artikelnr. 0D.S04.2555.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S04.2555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 4 E FSI |
| EAN | 4049088723087 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 322 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 61 g |
| Volumen verpackt | 644 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3 g |
| Volumen Einzelteil | 36.19 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 1 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1 mm |
| Länge | 72 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 45.8 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 50.88kB | |
| | - | 48.87kB | TIF |
| | - | 1.61MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 437.51kB | |
| | - | 1.80MB | STP |
| | - | 5.28MB | IGS |
| | - | 1.00MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S04.2555.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen