Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 4 TS15
Artikelnr. 0D.ST4.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1 mm, Länge 22 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.ST4.2055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 4 TS15 |
| EAN | 4049088724244 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 53 g |
| Volumen verpackt | 307 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.54 g |
| Volumen Einzelteil | 6.14 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 1 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1 mm |
| Länge | 22 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 22.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 44.85kB | |
| | - | 42.95kB | TIF |
| | - | 1.04MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 275.44kB | |
| | - | 339.02kB | STP |
| | - | 720.78kB | IGS |
| | - | 163.82kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.ST4.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1 mm, Länge 22 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen