Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 6 D1/2
Artikelnr. 0D.S06.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 54,7 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S06.2155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 6 D1/2 |
| EAN | 4049088723292 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 67 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.3 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 1.2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.2 mm |
| Länge | 54.7 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 50.8 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 83.69kB |
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
| | - | 50.58kB | |
| | - | 48.60kB | TIF |
| | - | 769.28kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 359.41kB | |
| | - | 1.04MB | STP |
| | - | 2.68MB | IGS |
| | - | 490.44kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 54,7 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen