Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 6 TD
Artikelnr. 0D.S06.2955.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S06.2955.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 6 TD |
| EAN | 4049088723322 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 386 g |
| Volumen verpackt | 1799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.21 g |
| Volumen Einzelteil | 35.98 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 72 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 39.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.27kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 47.28kB | |
| | - | 45.34kB | TIF |
| | - | 1.06MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 210.71kB | |
| | - | 325.91kB | STP |
| | - | 743.85kB | IGS |
| | - | 178.86kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.2955.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen