Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 6
Artikelnr. 0D.S06.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 42,8 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S06.2055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTN 6 |
| EAN | 4049088723278 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 116 g |
| Volumen verpackt | 567 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.64 g |
| Volumen Einzelteil | 11.34 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 1.2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.2 mm |
| Länge | 43.8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 39.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.60kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.57kB | |
| | - | 45.61kB | TIF |
| | - | 666.68kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 306.57kB | |
| | - | 657.72kB | STP |
| | - | 1.57MB | IGS |
| | - | 300.12kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 42,8 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen