Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 10 D1/2
Artikelnr. 0D.210.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 90,5 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.210.2155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 10 D1/2 |
| EAN | 4049088718502 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 62.1 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.11 g |
| Volumen Einzelteil | 36.195 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2.2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2.2 mm |
| Länge | 90.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 48.6 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.33kB | |
| | - | 49.31kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 215.83kB | |
| | - | 453.32kB | STP |
| | - | 1.25MB | IGS |
| | - | 290.90kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.210.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 90,5 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen