Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 10
Artikelnr. 0D.210.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 69 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.210.2055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 10 |
| EAN | 4049088718489 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 300 g |
| Volumen verpackt | 1798.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.5 g |
| Volumen Einzelteil | 35.977 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2.2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2.2 mm |
| Länge | 69 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 47.9 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 83.30kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.23kB | |
| | - | 48.24kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 249.43kB | |
| | - | 553.65kB | STP |
| | - | 1.57MB | IGS |
| | - | 349.28kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.210.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,2 mm, Länge 69 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen