Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2 GN
Artikelnr. 0D.203.2155.7
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 60,8 mm, Farbe grün
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
| Artikelnummer | 0D.203.2155.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2 GN |
| EAN | 4049088707346 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 41 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grün |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 60.8 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 33.9 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 84.13kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.52kB | |
| | - | 48.54kB | TIF |
| | - | 1.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 199.64kB | |
| | - | 471.78kB | STP |
| | - | 1.14MB | IGS |
| | - | 231.51kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.2155.7
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 60,8 mm, Farbe grün
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen