Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2
Artikelnr. 0D.203.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 60,8 mm, Farbe grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.203.2155.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2
|
|
EAN
|
4049088707339
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
185 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
120 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
41 g
|
|
Volumen verpackt
|
222 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
17.989 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
20 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Ausführung Abschlussplatte
|
ja
|
|
Stärke
|
2 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
2 mm
|
|
Länge
|
60.8 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
33.9 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
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
- | 83.54kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50.52kB | |
|
|
- | 48.54kB | TIF |
|
|
- | 1.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 236.39kB | |
|
|
- | 471.78kB | STP |
|
|
- | 1.14MB | IGS |
|
|
- | 231.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.2155.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 60,8 mm, Farbe grau