Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 2.5 E TG
Artikelnr. 0D.203.3055.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 78,5 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.203.3055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 2.5 E TG |
| EAN | 4049088739644 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 35 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.4 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 78.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 40 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 81.39kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 58.77kB | |
| | - | 56.74kB | TIF |
| | - | 1.82MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 477.11kB | |
| | - | 1.60MB | STP |
| | - | 4.89MB | IGS |
| | - | 1.03MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.3055.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 78,5 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen