Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 2.5 TK
Artikelnr. 0D.203.1955.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 61,7 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.203.1955.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 2.5 TK |
| EAN | 4049088739637 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 170 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 25.7 g |
| Volumen verpackt | 408 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.4 g |
| Volumen Einzelteil | 40.8 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 61.7 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 29 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 89.70kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.32kB | |
| | - | 53.38kB | TIF |
| | - | 1.03MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 394.46kB | |
| | - | 828.33kB | STP |
| | - | 2.20MB | IGS |
| | - | 463.18kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.1955.0
Abschlussplatte Rastbar nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 61,7 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen