Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 4 D2/2 GN
Artikelnr. 0D.204.2255.7
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 80,4 mm, Farbe grün
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
| Artikelnummer | 0D.204.2255.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 4 D2/2 GN |
| EAN | 4049088707452 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 65 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.2 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grün |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 80.4 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 33 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.17kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 49.82kB | |
| | - | 47.83kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 178.50kB | |
| | - | 451.15kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 239.58kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.2255.7
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 80,4 mm, Farbe grün
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen