Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 4 D2/2
Artikelnr. 0D.204.2255.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 80,4 mm, Farbe grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.204.2255.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Abschlussplatte APWTPN 4 D2/2
|
|
EAN
|
4049088707445
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
210 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
140 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
65 g
|
|
Volumen verpackt
|
294 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
3.2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
17.989 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
20 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Ausführung Abschlussplatte
|
ja
|
|
Stärke
|
2 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
2 mm
|
|
Länge
|
80.4 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Höhe
|
33 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Produktcompliance
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.56kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.82kB | |
|
|
- | 47.83kB | TIF |
|
|
- | 1.12MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 209.13kB | |
|
|
- | 447.78kB | STP |
|
|
- | 1.15MB | IGS |
|
|
- | 239.48kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.2255.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 80,4 mm, Farbe grau