Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 4 E
Artikelnr. 0D.204.2355.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 81 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.204.2355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 4 E |
| EAN | 4049088707469 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 234 g |
| Volumen verpackt | 1105.65 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.73 g |
| Volumen Einzelteil | 22.113 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 81 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 44.8 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.83kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 49.69kB | |
| | - | 47.73kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 243.69kB | |
| | - | 715.28kB | STP |
| | - | 1.91MB | IGS |
| | - | 427.78kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.2355.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 81 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen