Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 4 FSI/TK
Artikelnr. 0D.204.2455.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Länge 57 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.204.2455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 4 FSI/TK |
| EAN | 4049088733963 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 24.56 g |
| Volumen verpackt | 280 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.27 g |
| Volumen Einzelteil | 28 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 57 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 33.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.38kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.90kB | |
| | - | 45.92kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 261.56kB | |
| | - | 632.64kB | STP |
| | - | 1.67MB | IGS |
| | - | 403.78kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.2455.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Länge 57 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen