Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 4
Artikelnr. 0D.204.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 57 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.204.2055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 4 |
| EAN | 4049088707407 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 139 g |
| Volumen verpackt | 567 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.1 g |
| Volumen Einzelteil | 11.34 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 57 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 33.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.39kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.13kB | |
| | - | 46.17kB | TIF |
| | - | 1.06MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 240.08kB | |
| | - | 493.49kB | STP |
| | - | 1.32MB | IGS |
| | - | 289.56kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.2055.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2 mm, Länge 57 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen