Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 6 TKM
Artikelnr. 0D.206.1555.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 103,4 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.206.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 6 TKM |
| EAN | 4049088739675 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 56.2 g |
| Volumen verpackt | 735 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.3 g |
| Volumen Einzelteil | 73.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 103.4 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 42.2 mm |
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
| | - | 86.72kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 54.60kB | |
| | - | 52.57kB | TIF |
| | - | 693.51kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 224.62kB | |
| | - | 587.45kB | STP |
| | - | 1.50MB | IGS |
| | - | 340.05kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.206.1555.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Ausführung Zwischenplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 103,4 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen