Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTPN 6P 83
Artikelnr. 0D.203.2755.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 8,3 mm, Länge 100 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.203.2755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APWTPN 6P 83 |
| EAN | 4049088731624 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 72.45 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 14.29 g |
| Volumen Einzelteil | 115.374 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 8.3 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 8.3 mm |
| Länge | 100 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 77.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 116.06kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 74.52kB | |
| | - | 72.48kB | TIF |
| | - | 2.71MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 957.20kB | |
| | - | 3.93MB | STP |
| | - | 13.38MB | IGS |
| | - | 2.49MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.2755.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 8,3 mm, Länge 100 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen