Absicherungsmodul FH RCBO 16 CAM32
podis® CON 5G16 Absicherungsmodul, Integriertes Gerät FI/LS 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA, Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1 mm² - 25 mm², Gehäusefarbe schwarz bar); abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 75.456.0855.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Absicherungsmodul FH RCBO 16 CAM32 |
| EAN | 4049088646430 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Länge verpackt | 505 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 155 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2122.5 g |
| Volumen verpackt | 12916 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1903.2 g |
| Volumen Einzelteil | 12916 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Art des Sicherungselements | FI/LS 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA |
| Anschlussart 1 | Durchdringanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Montageart | Aufbau |
| Min. Verlegetemperatur | 5 °C |
| Max. Verlegetemperatur | 40 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 120 °C |
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Interner Querschnitt | 6 mm² |
| Bemessungsquerschnitt Energiebus | 16 mm² |
| Länge | 438.8 mm |
|---|---|
| Baubreite | 100 mm |
| Bauhöhe | 126 mm |
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| Z5.507.1753.1 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Gegenmutter M32 x 1,5 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Flachleitung FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Flachleitung FL-LSHF 5G25 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 267.02kB | |
| | - | 157.92kB | |
| | - | 12.07kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.80kB | |
| | - | 125.78kB | TIF |
| | - | 19.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 537.60kB |
Händler
podis® CON 5G16 Absicherungsmodul, Integriertes Gerät FI/LS 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA, Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1 mm² - 25 mm², Gehäusefarbe schwarz bar); abschließbar mit Vorhängeschloss; Farbe schwarz
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen