Zurück zur Übersicht
Anschlussstecker SLX4-AC-RP-5-5
Artikelnr. R1.690.0017.0
Ersatzstecker für Sender der Sicherheitslichtgitter/ Sicherheitslichtvorhänge Standard Muting, Stecker und Buchse M12 5-polig
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
| Artikelnummer | R1.690.0017.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussstecker SLX4-AC-RP-5-5 |
| EAN | 4049088680489 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 63.6 g |
| Volumen verpackt | 900 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 44.3 g |
| Volumen Einzelteil | 900 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Technische Daten
| Reichweite | - m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.92kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 512.29kB | |
| | - | 488.36kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.11kB | |
| | - | 1.37MB | STP |
| | - | 4.00MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.690.0017.0
Ersatzstecker für Sender der Sicherheitslichtgitter/ Sicherheitslichtvorhänge Standard Muting, Stecker und Buchse M12 5-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen