Zurück zur Übersicht
Ausdrückwerkzeug 4,0MM
Artikelnr. 05.502.4400.0
Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm
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
| Artikelnummer | 05.502.4400.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Ausdrückwerkzeug 4,0MM |
| EAN | 4049088266058 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82055980 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 145 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 20 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 37 g |
| Volumen verpackt | 58 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 32.28 g |
| Volumen Einzelteil | 58 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | sonstige |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | nein |
| Kontakte-Ø und -art | ohne |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 4.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 3.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21043811 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 44.34kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 05.502.4400.0
Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen