Zurück zur Übersicht
Ausdrückwerkzeug HD
Artikelnr. 05.502.0000.0
Ausdrückwerkzeug für HD Kontakte
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
| Artikelnummer | 05.502.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Ausdrückwerkzeug HD |
| EAN | 4015573077584 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82055980 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 200 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 70 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 293.82 g |
| Volumen verpackt | 2100 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9.14 g |
| Volumen Einzelteil | 84 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 43.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 05.502.0000.0
Ausdrückwerkzeug für HD Kontakte
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen