Zurück zur Übersicht
Betätiger SIN 9002 M
Artikelnr. R1.311.9002.0
Flexibler Betätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 400 mm
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
| Artikelnummer | R1.311.9002.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Betätiger SIN 9002 M |
| EAN | 4049088654787 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 125 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 102 g |
| Volumen verpackt | 620 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 100 g |
| Volumen Einzelteil | 625 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Mechanische Daten
| Werkstoff der Betätigungseinrichtung | Edelstahl |
|---|---|
| Getrennter Betätiger | ja |
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Mechanische Lebensdauer | 10﹤sup﹥6﹤/sup﹥ Schaltspiele |
| Einbaulage | beliebig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Betätiger für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Betätiger fur Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ECLASS 11 | 27270605 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 106.36kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.97kB | |
| | - | 41.70kB | TIF |
| | - | 2.21MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.45kB | |
| | - | 941.43kB | STP |
| | - | 2.44MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.311.9002.0
Flexibler Betätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 400 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen