Zurück zur Übersicht
Betätiger SIN 9003 M
Artikelnr. R1.311.9003.0
Querbetätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 600 mm
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
| Artikelnummer | R1.311.9003.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Betätiger SIN 9003 M |
| EAN | 4049088654794 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 125 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 38 g |
| Volumen verpackt | 234.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 36 g |
| Volumen Einzelteil | 234.38 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Mechanische Daten
| Werkstoff der Betätigungseinrichtung | Edelstahl |
|---|---|
| Getrennter Betätiger | ja |
| Max. Umgebungstemperatur | 55 °C |
| Min. Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Einbaulage | beliebig |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Betätiger für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Betätiger fur Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ECLASS 11 | 27270605 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 96.79kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.93kB | |
| | - | 39.68kB | TIF |
| | - | 1.41MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 141.03kB | |
| | - | 637.15kB | STP |
| | - | 1.67MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.311.9003.0
Querbetätiger, Edelstahl, Mindesbetätigungsradius Rmin 600 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen