Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschild ZS 001
Artikelnr. 0D.202.7455.0
Bezeichnungsschild ZS 001 Rastermaß 3,5 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.202.7455.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild ZS 001 |
| EAN | 4049088718137 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 7.6 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.33 g |
| Volumen Einzelteil | 5.67 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 3.5 mm |
| Höhe | 22.45 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | transparent |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.7056.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 79.55kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.44kB | |
| | - | 42.29kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 151.72kB | |
| | - | 599.18kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 341.50kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.202.7455.0
Bezeichnungsschild ZS 001 Rastermaß 3,5 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen