Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschild ZS 002
Artikelnr. 0D.202.7555.0
Bezeichnungsschild ZS 002 Rastermaß 12 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.202.7555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild ZS 002 |
| EAN | 4049088718144 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 13.4 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.62 g |
| Volumen Einzelteil | 9.214 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
| Länge | 25 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 12 mm |
| Höhe | 22.45 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | transparent |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.7056.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 79.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 42.39kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 145.46kB | |
| | - | 624.87kB | STP |
| | - | 1.75MB | IGS |
| | - | 360.19kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.202.7555.0
Bezeichnungsschild ZS 002 Rastermaß 12 mm, Länge 25 mm, Höhe 22,45 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe transparent, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen