Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z4.243.2053.0
Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker
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
| Artikelnummer | Z4.243.2053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10 |
| EAN | 4015573732094 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 90 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 35.5 g |
| Volumen verpackt | 252 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.36 g |
| Volumen Einzelteil | 25.2 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Aufdruck | ohne |
| Rastermaß | 4 mm |
| Aufdruck | ohne |
Technische Daten wieplot
| Aufdruck | ohne |
|---|---|
| Codierungsrichtung | horizontal und vertikal |
| Rastermaß | 4 mm |
| Farbe | weiß |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Klemmenmarkierung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 4.0 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 3.0 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Datenblatt | - | 35.11kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 457.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z4.243.2053.0
Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen