Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschilderstreifen 9705A/5/10 B 471-480
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.845.4853.0
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 471-480
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
| Artikelnummer | 04.845.4853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen 9705A/5/10 B 471-480 |
| EAN | 4015573068391 |
| Mindestauftragsmenge | 25 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 29.75 g |
| Volumen verpackt | 136.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.66 g |
| Volumen Einzelteil | 5.46 ccm |
| Verpackungsart | Klarsichtverpackung |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Aufdruck | Ziffern |
| Rastermaß | 5 mm |
| Aufdruck | Ziffern |
Allgemein
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Baubreite | 5 mm |
| Beschriftung | Ziffern |
| Art des Markierungsmaterials | Bezeichnungsschilderstreifen |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Klemmenmarkierung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 4.0 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 3.0 | Klemmenmarkierung |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Datenblatt | - | 42.98kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.845.4853.0
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 471-480
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen