Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 0632
Artikelnr. 0D.200.7555.0
Bezeichnungsschildträger ZS 0632 Rastermaß 5,9 mm, Länge 32 mm, Höhe 18 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 0632 |
| EAN | 4049088731556 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 23.6 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.13 g |
| Volumen Einzelteil | 11.056 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5.9 mm |
| Länge | 32 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 5.9 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 81.35kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 45.94kB | |
| | - | 43.83kB | TIF |
| | - | 1.42MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 261.31kB | |
| | - | 926.58kB | STP |
| | - | 2.89MB | IGS |
| | - | 602.59kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7555.0
Bezeichnungsschildträger ZS 0632 Rastermaß 5,9 mm, Länge 32 mm, Höhe 18 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen