Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 1246
Artikelnr. 0D.200.7355.0
Bezeichnungsschildträger ZS 1246 Rastermaß 12,15 mm, Länge 46,5 mm, Höhe 37 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7355.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 1246 |
| EAN | 4049088731532 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 47.6 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.33 g |
| Volumen Einzelteil | 21.587 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 12.15 mm |
| Länge | 46.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 12.15 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 80.19kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 45.98kB | |
| | - | 43.85kB | TIF |
| | - | 0.98MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 140.89kB | |
| | - | 312.65kB | STP |
| | - | 884.70kB | IGS |
| | - | 203.93kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7355.0
Bezeichnungsschildträger ZS 1246 Rastermaß 12,15 mm, Länge 46,5 mm, Höhe 37 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen