Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 2042
Artikelnr. 0D.200.7655.0
Bezeichnungsschildträger ZS 2042 Rastermaß 20 mm, Länge 43 mm, Höhe 46 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7655.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 2042 |
| EAN | 4049088731563 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 233 g |
| Volumen verpackt | 1798.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.89 g |
| Volumen Einzelteil | 89.944 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 20 mm |
| Länge | 43 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 20 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 96.18kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 54.34kB | |
| | - | 52.32kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 422.52kB | |
| | - | 594.58kB | STP |
| | - | 1.52MB | IGS |
| | - | 341.64kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7655.0
Bezeichnungsschildträger ZS 2042 Rastermaß 20 mm, Länge 43 mm, Höhe 46 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen