Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 502
Artikelnr. 0D.200.7055.0
Bezeichnungsschildträger ZS 502 Rastermaß 5 mm, Länge 24,3 mm, Höhe 28,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 502 |
| EAN | 4049088731501 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 23.5 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.45 g |
| Volumen Einzelteil | 5.528 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Länge | 24.3 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 5 mm |
| Höhe | 28.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.03kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 48.58kB | |
| | - | 46.49kB | TIF |
| | - | 1.56MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 335.82kB | |
| | - | 1.25MB | STP |
| | - | 3.52MB | IGS |
| | - | 644.38kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7055.0
Bezeichnungsschildträger ZS 502 Rastermaß 5 mm, Länge 24,3 mm, Höhe 28,2 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen