Zurück zur Übersicht
Bezeichnungsschildträger ZS 503
Artikelnr. 0D.200.7155.0
Bezeichnungsschildträger ZS 503 Rastermaß 5 mm, Länge 31,4 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
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
| Artikelnummer | 0D.200.7155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger ZS 503 |
| EAN | 4049088731518 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 30.5 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.59 g |
| Volumen Einzelteil | 5.67 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Länge | 31.4 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Rastermaß | 5 mm |
| Höhe | 34.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 86.00kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 50.96kB | |
| | - | 48.86kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 308.49kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 4.20MB | IGS |
| | - | 734.89kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.200.7155.0
Bezeichnungsschildträger ZS 503 Rastermaß 5 mm, Länge 31,4 mm, Höhe 34,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen