Zurück zur Übersicht
Bit DIN 3128 PH1x70
Artikelnr. 06.502.5200.0
Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm
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
| Artikelnummer | 06.502.5200.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bit DIN 3128 PH1x70 |
| EAN | 4015573693098 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 35 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 111.5 g |
| Volumen verpackt | 63 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 10.5 g |
| Volumen Einzelteil | 12.78 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Ausführung
| Ausführung | Werkzeug |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bit für Innensechsrundschrauber |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 41.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Händler
Artikelnr. 06.502.5200.0
Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen