Zurück zur Übersicht
Bit SCHLITZ
Artikelnr. 05.567.5214.0
revos, BIT-EINSATZ SCHLITZ
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
| Artikelnummer | 05.567.5214.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bit SCHLITZ |
| EAN | 4049088128714 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 10 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 26.26 g |
| Volumen verpackt | 25 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.252 g |
| Volumen Einzelteil | 5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | sonstige |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | nein |
| Kontakte-Ø und -art | ohne |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schlitz-Schraubendreher |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| | - | 81.86kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.02kB | |
| | - | 47.08kB | TIF |
| | - | 1.97MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.567.5214.0
revos, BIT-EINSATZ SCHLITZ
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen