Zurück zur Übersicht
Bit TX 15x70
Artikelnr. 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70
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
| Artikelnummer | 06.502.6410.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bit TX 15x70 |
| EAN | 4049088508516 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 9 g |
| Volumen verpackt | 7.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.5 g |
| Volumen Einzelteil | 7.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Ausführung
| Ausführung | Werkzeug |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Bit für Torxschrauben |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bit für Innensechsrundschrauber |
| ETIM 4.0 | Bit für Torxschrauben |
| ETIM 3.0 | Bit für Torxschrauben |
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC003864 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 44.79kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Händler
Artikelnr. 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen