Zurück zur Übersicht
Bolzenklemme WRT 6 TK
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.106.1055.0
Bolzenklemme mit Bolzenanschluss für die Montage auf TS35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 11 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 57.106.1055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bolzenklemme WRT 6 TK |
| EAN | 4049088142796 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | IN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 95 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2097 g |
| Volumen verpackt | 2793 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 38.94 g |
| Volumen Einzelteil | 55.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 11 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 41 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 86 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Bolzenanschluss |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 6 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-8 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 35 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 156.53kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 299.00kB | |
| | - | 71.25kB | |
| | - | 85.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 105.13kB | |
| | - | 103.11kB | TIF |
| | - | 7.41MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 108.86kB | |
| | - | 657.39kB | STP |
| | - | 1.36MB | IGS |
| | - | 283.22kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.106.1055.0
Bolzenklemme mit Bolzenanschluss für die Montage auf TS35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 11 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen