Zurück zur Übersicht
Buchsenkontakt 2,5/14
Artikelnr. 02.126.6800.8
revos POWER, BUCHSENKONTAKT 2,5/14
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
| Artikelnummer | 02.126.6800.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 2,5/14 |
| EAN | 4049088213311 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 110 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 122 g |
| Volumen verpackt | 132 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.4 g |
| Volumen Einzelteil | 2.64 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 14 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 14 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kontaktstiftdurchmesser | 4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 94.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.91kB | |
| | - | 69.68kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 02.126.6800.8
revos POWER, BUCHSENKONTAKT 2,5/14
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen