Zurück zur Übersicht
Deckel BAS AD DA 16
Artikelnr. 07.409.7256.0
Schutzdeckel ohne Verriegelung ohne Dichtung BG 16
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
| Artikelnummer | 07.409.7256.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DA 16 |
| EAN | 4015573116825 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 196 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 111 mm |
| Höhe verpackt | 70 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 304.73 g |
| Volumen verpackt | 1523 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 25.8 g |
| Volumen Einzelteil | 152.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Schutzart (IP) | IP65 |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16 |
|---|---|
| Verriegelung | nein |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Material Verriegelungsbügel | ohne |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Mit Dichtung | nein |
| Mit Fangschnur | nein |
| Mit Schlaufe | nein |
| Mit Ringöse | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Schutzkappe für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Schutzkappe für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002314 |
| ETIM 7.0 | EC002314 |
| ECLASS 11 | 27440208 |
| ETIM 8.0 | EC002314 |
| ETIM 9.0 | EC002314 |
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
| | - | 2.45MB | |
| | - | 98.85kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 71.39kB | |
| | - | 69.31kB | TIF |
| | - | 20.24kB | TIF |
| | - | 22.09kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 98.37kB | |
| | - | 1.41MB | STP |
| | - | 2.90MB | IGS |
| | - | 634.49kB | JT |
Händler
Artikelnr. 07.409.7256.0
Schutzdeckel ohne Verriegelung ohne Dichtung BG 16
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen