Zurück zur Übersicht
Diodenstecker DIST-D 2.5 TK
Artikelnr. 0D.203.8555.0
Diodenstecker DIST-D 2.5 TK Montageart steckbar, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.8555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Diodenstecker DIST-D 2.5 TK |
| EAN | 4049088718250 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 61.2 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.01 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Anschlussart Bauelementestecker | Schraubanschluss |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Länge | 27.4 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 32 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 86.18kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 46.19kB | |
| | - | 44.29kB | TIF |
| | - | 0.98MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 480.74kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 4.53MB | IGS |
| | - | 937.86kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.8555.0
Diodenstecker DIST-D 2.5 TK Montageart steckbar, Farbe grau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen